Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HTDL 1" Artikelnr. 98152
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering
  • UL-certificering
  • CSA-certificering
  • UV-bestendig

Itemdetails

Artikelnr.
98152
Artikel omschrijving
Beschermingsbuis Anaconda Sealtite® HTDL 1"
Buiten-Ø mm (ongeveer)
33,1
Kleur
zwart
Gewicht kg (ongeveer)
1,05
Nominale maat in inches
1
Binnen-Ø mm
26,8
Meters per verpakkingseenheid
30
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892389870
Douanetariefnummer
83071000

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik -45°C tot +105°C
korte termijn tot +120°C
Beschermingsklasse IP 67

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: staal gegalvaniseerd
      • Buitenmantelmateriaal: Polyvinylchloride (PVC)
      • versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
      • met vergrendeld profiel
      • doorlopende koperen geleider
      • geëxtrudeerde kunststof omhulsel

Eigenschappen

      • UV-beständig

Notities

      • Geschikte verbindingswartels:
      • LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
      • CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°

Toepassing

      • Voor uitgebreide temperatuurbereiken.
      • Vanwege de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible