Anaconda Sealtite® HCX
Alle items
Technische gegevens Anaconda Sealtite® HCX
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -55°C tot +145°C korte termijn tot +160°C |
Beschermingsklasse | IP 67 |
Details Anaconda Sealtite® HCX
Kabelopbouw
-
- Materiaal: staal gegalvaniseerd
-
- versterkte, gegavlvaniseerde en spiraalgewonden staalband
-
- met vergrendeld profiel
-
- doorlopende koordafdichting
-
- geëxtrudeerde kunststof omhulsel
Eigenschappen
-
- UV-beständig
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels:
- LT-straight, LT-elbow 45°und 90°
- CV Compact straight, CV Compact elbow 45° und 90°
Toepassing
-
- Voor uitgebreide temperatuurbereiken.
- Door de complexe constructiemethode sluiten de kunststof mantel en interne buis naadloos op elkaar aan.
Items Anaconda Sealtite® HCX
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Kleur | Nominale maat in inches | Binnen-Ø mm |
---|
Downloads Anaconda Sealtite® HCX
Accessoires
Producten die bij dit product passen