Beschermingsbuis Airflex-K 29 Artikelnr. 11024503
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
11024503
Artikel omschrijving
Beschermingsbuis Airflex-K 29
Buiten-Ø mm (ongeveer)
36
Kleur
grijs
Binnen-Ø mm
29,0
Meters per verpakkingseenheid
25
Op maat gesneden service beschikbaar
geen
EAN/GTIN
4060892378850
Douanetariefnummer
39173200

Technische gegevens

Beschermingsbuis
Temperatuurbereik -25°C tot +70°C
korte termijn tot +100°C
Beschermingsklasse IP 68

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Polyvinylchloride (PVC) met harde plastic helix
      • Ontvlambaarheid volgens V0 volgens UL 94

Eigenschappen

      • siliconenvrij
      • cadmiumvrij

Notities

      • Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Automatiseringstechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie
      • Type K kabelbeschermingsbuis met geïntegreerde harde kunststof winding.

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible