Airflex-K
Alle items
Technische gegevens Airflex-K
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +70°C korte termijn tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Airflex-K
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC) met harde plastic helix
-
- Ontvlambaarheid volgens V0 volgens UL 94
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Type K kabelbeschermingsbuis met geïntegreerde harde kunststof winding.
Items Airflex-K
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
|
Buiten-Ø mm (ongeveer) | Kleur | Binnen-Ø mm | Meters per verpakkingseenheid |
---|