Beschermingsbuis Airflex-K 21
Artikelnr. 11024502
Itemdetails Beschermingsbuis Airflex-K 21
- Artikelnr.
- 11024502
- Artikel omschrijving
- Beschermingsbuis Airflex-K 21
- Buiten-Ø mm (ongeveer)
- 27
- Kleur
- grijs
- Binnen-Ø mm
- 21,0
- Meters per verpakkingseenheid
- 50
- Op maat gesneden service beschikbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892378843
- Douanetariefnummer
- 39173200
Technische gegevens Beschermingsbuis Airflex-K 21
Beschermingsbuis | |
Temperatuurbereik | -25°C tot +70°C korte termijn tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 68 |
Details Beschermingsbuis Airflex-K 21
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Polyvinylchloride (PVC) met harde plastic helix
-
- Ontvlambaarheid volgens V0 volgens UL 94
Eigenschappen
-
- siliconenvrij
-
- cadmiumvrij
Notities
-
- Geschikte verbindingswartels: USK, LK-I, MTG-US en MTG-LI
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Automatiseringstechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
-
- Type K kabelbeschermingsbuis met geïntegreerde harde kunststof winding.