Adereindhuls ADI-B Strook 0,75 lichtblauw Artikelnr. 91916
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
91916
Artikel omschrijving
Adereindhuls ADI-B Strook 0,75 lichtblauw
doorsnede mm² (ca.)
0,75
Kleur
lichtblauw
Lengte mm
14,0
Kleurcode
Telemechaniek
Hulslengte in milimeters
8
Stuk per verpakkingseenheid
500
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892414428
Douanetariefnummer
85369010

Technische gegevens

Adereindhuls
Temperatuurbereik tot +105°C
korte termijn tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)

Eigenschappen

      • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Notities

      • Leveringsformaten:
      • Strips: 1 stuk = 10 strips x 50 stuks.
      • Spoelen: Eindeloos op kartonnen spoel
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Tapeproducten voor verwerking met Stripax-Plus (strip producten) of automatische krimpmachines (spoelproducten).
      • Geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden.
      • De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible