ADI-B
  • UKCA-certificering
Alle items

Technical Data

Adereindhuls
Temperatuurbereik tot +105°C
korte termijn tot +120°C

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: koper
      • Oppervlak: vertind
      • Isolatie: Polypropyleen (PP)

Eigenschappen

      • Bandware zur Verarbeitung mit Stripax-Plus (Streifenware) oder Crimpautomaten (Spulenware).
      • Isolierte Aderendhülsen verhindern ein Aufspleißen von abisolierten Drähten.
      • Der trichterförmig gestaltete Kunststoffkragen erleichtert das Aufschieben auf die Drähte.

Notities

      • Leveringsformaten:
      • Strips: 1 stuk = 10 strips x 50 stuks.
      • Spoelen: Eindeloos op kartonnen spoel
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • L - Lengte
      • l - Lengte tot midden van gat

Toepassing

      • Tapeproducten voor verwerking met Stripax-Plus (strip producten) of automatische krimpmachines (spoelproducten).
      • Geïsoleerde kernhulzen voorkomen dat gestripte draden uitspreiden.
      • De trechtervormige plastic kraag maakt het gemakkelijk om ze op de draden te schuiven.

Items ADI-B

Dwarsdoorsnede (mm²)
Artikel omschrijving
Art.-Nr.
doorsnede mm² (ca.) Kleur Lengte mm Kleurcode

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible