Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm)
Artikelnr. 908423
Itemdetails Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm)
- Artikelnr.
- 908423
- Artikel omschrijving
- Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M32 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 16,0 - 25,0
- Schroefdraadlengte mm
- 8,0
- Sleutelmaat mm
- 34
- Stuk per verpakkingseenheid
- 20
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369728
- Douanetariefnummer
- 74198090
Technische gegevens Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm)
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: snijdbare afdichtingsring, Nitril-butadieenrubber (NBR)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
-
- met insnijdbare afdichtingsring
Eigenschappen
-
- optimale trekontlasting
Tests
-
- Testnorm EN 62444
Notities
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M32 x 1,5 (CD 16,0 - 25,0 mm)
Accessoires
Producten die bij dit product passen