Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M50 x 1,5 (CD 31,0 - 40,0 mm)

Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M50 x 1,5 (CD 31,0 - 40,0 mm) Artikelnr. 90283
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90283
Artikel omschrijving
Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel ZES M50 x 1,5 (CD 31,0 - 40,0 mm)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M50 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
31,0 - 40,0
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
57
Stuk per verpakkingseenheid
5
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369681
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde zeskantige trekontlasting wartel
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: snijdbare afdichtingsring, Nitril-butadieenrubber (NBR)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal
      • met insnijdbare afdichtingsring

Eigenschappen

      • optimale trekontlasting

Tests

      • Testnorm EN 62444

Notities

      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible