Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M20 x 1,5 (CD 12,0 - 14,0 mm²)

Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M20 x 1,5 (CD 12,0 - 14,0 mm²) Artikelnr. 98102
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
98102
Artikel omschrijving
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M20 x 1,5 (CD 12,0 - 14,0 mm²)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
metrisch
Maat
M20 x 1,5
Kabel-Ø van / tot mm
12,0 - 14,0
Schroefdraadlengte mm
6,0
Sleutelmaat mm
24
Stuk per verpakkingseenheid
50
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369315
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal

Eigenschappen

      • grote klembereiken

Tests

      • Test standard EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible