Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm²)
Artikelnr. 98099
Itemdetails Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm²)
- Artikelnr.
- 98099
- Artikel omschrijving
- Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm²)
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- metrisch
- Maat
- M16 x 1,5
- Kabel-Ø van / tot mm
- 8,0 - 10,0
- Schroefdraadlengte mm
- 5,0
- Sleutelmaat mm
- 18
- Stuk per verpakkingseenheid
- 100
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369285
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm²)
Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320 | |
Temperatuurbereik | -20°C tot +60°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm²)
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
Eigenschappen
-
- grote klembereiken
Tests
-
- Test standard EN 62444
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads Vernikkelde zeskantige messing wartel STS M16 x 1,5 (CD 8,0 - 10,0 mm²)
Accessoires
Producten die bij dit product passen