Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 36 (CD 33,0 - 35,0 mm²)

Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 36 (CD 33,0 - 35,0 mm²) Artikelnr. 90547
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90547
Artikel omschrijving
Vernikkelde zeskantige messing wartel STS PG 36 (CD 33,0 - 35,0 mm²)
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 36
Kabel-Ø van / tot mm
33,0 - 35,0
Schroefdraadlengte mm
9,0
Sleutelmaat mm
50 / 47
Stuk per verpakkingseenheid
10
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369247
Douanetariefnummer
85389099

Technische gegevens

Vernikkelde zeskantige messing wartel volgens DIN 46320
Temperatuurbereik -20°C tot +60°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: Natuurlijk rubber (NR)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal

Eigenschappen

      • grote klembereiken

Tests

      • Test standard EN 62444

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring gemonteerd op het schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible