STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
Artikelnr. 90104
Itemdetails STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
- Artikelnr.
- 90104
- Artikel omschrijving
- STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
- $Messingzuschlag
- ja
- Type draad
- PG
- Maat
- PG 42
- Kabeldikte van / tot mm
- 5,0 - 12,0
- Kabelbreedte van / tot mm
- 29,0 - 44,0
- Schroefdraadlengte mm
- 10,0
- Sleutelmaat mm
- 57 / 54
- Stuk per verpakkingseenheid
- 10
- individuele hoeveelheden bestelbaar
- geen
- EAN/GTIN
- 4060892369155
- Douanetariefnummer
- 74122000
Technische gegevens STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
Messing vernikkelde platte kabelschroefverbinding | |
Temperatuurbereik | -40°C tot +100°C |
Beschermingsklasse | IP 54 |
Details STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
Kabelopbouw
-
- Materiaal: Messing, vernikkeld
-
- Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
-
- Drukringen: Gegalvaniseerd staal
Notities
-
- Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring op het externe schroefdraad.
-
- Legenda:
- Afmetingen
- TD - Schroefdraad Diameter
- TL - Schroefdraadlengte
- SZ - Sleutelmaat
Toepassing
-
- Machine- en fabrieksbouw
-
- Robotica
-
- Automatiseringstechniek
-
- Voertuigbouw en scheepsbouw
-
- Spoorwegtechniek
-
- Installatietechniek
-
- Schakelkastconstructie
Downloads STS-F PG 42 SZ 57, 54 TL 10
Accessoires
Producten die bij dit product passen