STS-F PG 29 SZ 40, 37 TL 8 Artikelnr. 90102
  • HAR-certificering
  • EAC-certificering
  • product.icon.logo_dnv
  • VDE-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
90102
Artikel omschrijving
STS-F PG 29 SZ 40, 37 TL 8
$Messingzuschlag
ja
Type draad
PG
Maat
PG 29
Kabeldikte van / tot mm
4,0 - 11,0
Kabelbreedte van / tot mm
11,0 - 27,0
Schroefdraadlengte mm
8,0
Sleutelmaat mm
40 / 37
Stuk per verpakkingseenheid
25
individuele hoeveelheden bestelbaar
geen
EAN/GTIN
4060892369131
Douanetariefnummer
74122000

Technische gegevens

Messing vernikkelde platte kabelschroefverbinding
Temperatuurbereik -40°C tot +100°C
Beschermingsklasse IP 54

Details

Kabelopbouw

      • Materiaal: Messing, vernikkeld
      • Afdichting: thermoplastische elastomeren (TPE)
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal
      • Drukringen: Gegalvaniseerd staal

Notities

      • Beschermingsklasse IP 65 met een extra O-ring op het externe schroefdraad.
      • Legenda:
      • Afmetingen
      • TD - Schroefdraad Diameter
      • TL - Schroefdraadlengte
      • SZ - Sleutelmaat

Toepassing

      • Machine- en fabrieksbouw
      • Robotica
      • Automatiseringstechniek
      • Voertuigbouw en scheepsbouw
      • Spoorwegtechniek
      • Installatietechniek
      • Schakelkastconstructie

Downloads

Accessoires

Producten die bij dit product passen

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible