HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)

HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²) Artikelnr. 17001269
  • UL-certificering
  • UV-bestendig
  • UKCA-certificering

Itemdetails

Artikelnr.
17001269
Artikel omschrijving
HELUPOWER® CHARGE-1000-AC-UL zwart 3 x AWG 10 (5,26 mm²) + 1 x AWG 20 (0,52 mm²)
Buiten-Ø mm (ongeveer)
15,7
Cu factor per km
171,0
Gewicht kg/km (ongeveer)
375,0
Koperbasis in EUR / 100 kg
150
Meters per verpakkingseenheid
-
Op maat gesneden service beschikbaar
ja
EAN/GTIN
4060892537066
Douanetariefnummer
85444995

Technische gegevens

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Details

Kabelopbouw

      • Sheath colour: black

Downloads

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible