Caractéristiques techniques

Bride coudée en zinc
Plage de température -40°C à +150°C
Indice de protection IP 68 - 10 bar

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Zinc moulé sous pression nickelé
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc acrylonitrile-butadiène hydrogéné (HNBR)

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Tous les articles WVF

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille intérieur Longueur mm Hauteur mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible