Caractéristiques techniques

Vis de fermeture en acier inoxydable
Plage de température -15°C à +200°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Acier inoxydable 1.4305 / AISI 303
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc fluoré (FPM)
      • avec bague O en FPM

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TD - Diamètre du filetage
      • TL - Longueur du filetage

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques

Tous les articles VS-O-SS

Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
Ø extérieur mm (approx.) Type de filetage Taille Longueur du filetage

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible