VMK-SD
Tous les articles
Caractéristiques techniques VMK-SD
Presse-étoupe en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 68 - 5 bar |
Détails du produit VMK-SD
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)
Propriétés
-
- Décharge de traction optimale
-
- plages de serrage importantes
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Le traitement similaire à un joint d'étanchéité à encoche garantit des plages de serrage très larges.
Tous les articles VMK-SD
Item description
Part no.
|
Brass surcharge | Thread type | Size | Cable Ø from / to mm |
---|