USB BUS S 3.0 PUR CHAIN violet 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28) Numéro d'article 805287
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
805287
Désignation de l'article
USB BUS S 3.0 PUR CHAIN violet 2 x 2 x AWG 28 + 2 x (1 x 2 x AWG 28)
Ø extérieur mm (approx.)
6,5
Indice cuivre kg/km
42,0
Poids kg/km (approx.)
62,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892315640
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible