USB BUS 2.0 L PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 20 Numéro d'article 802470
  • Certificat UL
  • Certificat CSA
  • Résistant aux UV
  • Robuste
  • Compatible avec chaînes porte-câbles
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
802470
Désignation de l'article
USB BUS 2.0 L PUR CHAIN violet 1 x 2 x AWG 24 + 1 x 2 x AWG 20
Ø extérieur mm (approx.)
6,3
Indice cuivre kg/km
40,0
Poids kg/km (approx.)
56,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892315558
Numéro de tarif douanier
85444995

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible