Caractéristiques techniques TYZ
Attache de câble à cosses en acier | |
Plage de température | -60°C à +150°C |
Détails du produit TYZ
Construction
-
- Matériau: Éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE)
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de silicone
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Collier de serrage avec fermeture à ergot en acier, en acier non magnétique et résistant à la corrosion. Grâce à cette technique, le collier offre un excellent comportement de prise, même dans les conditions les plus difficiles telles que la chaleur, le froid, l'humidité, etc. et est insensible aux vibrations et aux influences extérieures.
Tous les articles TYZ
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type | Couleur | Longueur mm | Capacité de charge N |
---|