TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Enrouleurs touret

Détails du produit

Construction

      • avec axe

Remarques

      • Axes supplémentaires sur demande

Utilisation

      • Pour le traitement des matériaux d'enrobage sur les chantiers, lors de travaux de pose de câbles, dans les entrepôts ou dans les zones d'expédition.
      • Construction soudée robuste
      • Les supports d'axe stables sont encliquetés à la hauteur correspondante en fonction de la taille du touret.
      • L'axe du tambour est placé à travers le tambour.
      • Une fois que le touret est enroulé dans le support d'axe, il est soulevé.

Tous les articles TROMBOI 7-10 / TROMBOI 9-14

Désignation de l'article
Num. d'article
Poids kg/km (approx.) Type Ø du touret min - max mm Capacité de charge kg

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible