Caractéristiques techniques

socle de montage
Plage de température -40°C à +85°C
temporairement à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6.6
      • Inflammabilité selon UL 94 : V2

Propriétés

      • exempt de silicone
      • sans halogène

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • H - Hauteur
      • W - largeur
      • L - Longueur
      • T - Épaisseur

Utilisation

      • Socle de montage pour la fixation robuste de câbles, de tubes et de tuyaux - même à l'extérieur.

Tous les articles TC-MB

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Couleur Longueur mm Largeur maximale du serre-câble en mm

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible