Gaine thermorétractable FPM SVRO 6,4
Numéro d'article 97774
Détails de l'article Gaine thermorétractable FPM SVRO 6,4
- Numéro d'article
- 97774
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable FPM SVRO 6,4
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 3,2
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 6,4
- Epaisseur de la gaine mm
- 0,9
- Mètre par unité de conditionnement
- 50
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892398087
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable FPM SVRO 6,4
Gaine thermorétractable FPM 2:1 | |
Plage de température | -55°C à +220°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable FPM SVRO 6,4
Construction
-
- Matériau: Caoutchouc fluoré (FPM)
Propriétés
-
- résistant aux intempéries
-
- non-propagateur de la flamme
-
- résistant aux produits chimiques
Remarques
-
- MIL-I-23053
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Protection contre les agents agressifs