Caractéristiques techniques

Gaine thermorétractable FPM 2:1
Plage de température -55°C à +220°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Caoutchouc fluoré (FPM)

Propriétés

      • résistant aux intempéries
      • non-propagateur de la flamme
      • résistant aux produits chimiques

Remarques

      • MIL-I-23053

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Protection contre les agents agressifs

Tous les articles SVRO

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Ø interieur après rétraction en mm Ø interieur avant rétraction en mm Epaisseur de la gaine mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible