STS-F
Tous les articles
Caractéristiques techniques STS-F
Presse-étoupe plat en laiton nickelé | |
Plage de température | -40°C à +100°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit STS-F
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: vulcanisats elastomere (TPV)
-
- Bague de pression: Acier, galvanisé
-
- Disque de pression: Acier, galvanisé
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint 'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP 65.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles STS-F
Item description
Part no.
|
Brass surcharge | Thread type | Size | Cable thickness from / to mm |
---|
Téléchargements STS-F
Accessoires
Produits complémentaires