Caractéristiques techniques STR
Presse-étoupe rond en laiton nickelé selon DIN 46320 | |
Plage de température | -30°C à +90°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit STR
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Caoutchouc naturel (NR)
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65. Pour ces articles, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles STR
Item description
Part no.
|
Brass surcharge | Thread type | Size | Cable Ø from / to mm |
---|
Téléchargements STR
Accessoires
Produits complémentaires