STR PG 42 (CD 39.0-41.0 mm) Numéro d'article 90538

Détails de l'article

Numéro d'article
90538
Item description
STR PG 42 (CD 39.0-41.0 mm)
Cable Ø from / to mm
39.0 - 41.0
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
54
Pieces per Packaging Unit
10
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892369810
Customs tariff number
74122000

Caractéristiques techniques

Nickel plated round brass cable gland acc. to DIN 46320
Temperature range -30°C to +80°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Brass, nickel plated
      • Seal: Natural rubber (NR)

Tests

      • Test standard EN 62444

Remarques

      • Protection classification IP 65 with additional O-ring mounted at the thread.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible