Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
Numéro d'article 90532
Détails de l'article Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
- Numéro d'article
- 90532
- Item description
- Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
- Brass surcharge
- oui
- Thread type
- PG
- Size
- PG 11
- Cable Ø from / to mm
- 8,0 - 10,0
- Thread length mm
- 6,0
- Spanner size mm
- 18
- Pieces per Packaging Unit
- 50
- Individual quantities available
- non
- EAN / GTIN
- 4060892369759
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
Presse-étoupe rond en laiton nickelé selon DIN 46320 | |
Plage de température | -30°C à +90°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
Construction
-
- Matériau: Laiton, nickelé
-
- Joint: Caoutchouc naturel (NR)
Tests
-
- Norme d'essai EN 62444
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65. Pour ces articles, un supplément laiton est facturé. La base est de 150€/100kg.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Téléchargements Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 11 (CD 8.0 - 10.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires