STR PG 9 (CD 8.0-10.0 mm)
Numéro d'article 90531
Détails de l'article STR PG 9 (CD 8.0-10.0 mm)
- Numéro d'article
- 90531
- Item description
- STR PG 9 (CD 8.0-10.0 mm)
- Cable Ø from / to mm
- 8.0 - 10.0
- Thread length mm
- 6.0
- Spanner size mm
- 15
- Pieces per Packaging Unit
- 100
- anbruchfähig
- no
- EAN/GTIN
- 4060892369742
- Customs tariff number
- 74122000
Caractéristiques techniques STR PG 9 (CD 8.0-10.0 mm)
Nickel plated round brass cable gland acc. to DIN 46320 | |
Temperature range | -30°C to +80°C |
Protection class | IP 54 |
Détails du produit STR PG 9 (CD 8.0-10.0 mm)
Construction
-
- Material: Brass, nickel plated
-
- Seal: Natural rubber (NR)
Tests
-
- Test standard EN 62444
Remarques
-
- Protection classification IP 65 with additional O-ring mounted at the thread.
-
- Legend:
- Dimensions
- TD - Thread Diameter
- TL - Thread Length
- SZ - Spanner Size
Utilisation
-
- Machine and plant construction
-
- Robotics
-
- Automation technology
-
- Vehicle construction and shipbuilding
-
- Railway technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Téléchargements STR PG 9 (CD 8.0-10.0 mm)
Accessoires
Produits complémentaires