STK-PA WISR PG 16 grey Numéro d'article 904234
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
904234
Item description
STK-PA WISR PG 16 grey
Colour
grey (RAL 7035)
Cable Ø from / to mm
6.5 - 16.0
Thread length mm
10.0
Spanner size mm
27,23
Pieces per Packaging Unit
50
anbruchfähig
no
EAN/GTIN
4060892368943
Customs tariff number
85389099

Caractéristiques techniques

PA cable gland acc. to DIN 46320
Temperature range -20°C to +80°C
Protection class IP 54

Détails du produit

Construction

      • Material: Polyamide (PA)
      • Seal: Natural rubber (NR)
      • with incision sealing ring

Propriétés

      • halogen-free
      • phosphor-free
      • silicone-free
      • cadmium-free
      • large clamping areas

Remarques

      • Protection classification IP 65 with an additional O-ring on the external thread.
      • Legend:
      • Dimensions
      • TD - Thread Diameter
      • TL - Thread Length
      • SZ - Spanner Size

Utilisation

      • Machine and plant construction
      • Robotics
      • Automation technology
      • Vehicle construction and shipbuilding
      • Railway technology
      • Installation technology
      • Control cabinet construction

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible