STK-PA WISR
Tous les articles
Caractéristiques techniques STK-PA WISR
Presse-étoupe PA selon DIN 46320 | |
Plage de température | -20°C à +80°C |
Indice de protection | IP 54 |
Détails du produit STK-PA WISR
Construction
-
- Matériau: Polyamide (PA)
-
- Joint: Caoutchouc naturel (NR)
-
- mit Einschnittdichtring (Zwiebelgummi).
Propriétés
-
- sans halogène
-
- sans phosphore
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- plages de serrage importantes
Remarques
-
- Indice de protection avec un joint d'étanchéité supplémentaire sur le filetage de raccordement IP65.
-
- Légende:
- Dimensions
- TD - Diamètre du filetage
- TL - Longueur du filetage
- SZ - Ouverture de clé
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles STK-PA WISR
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Couleur | Ø du câble de... à mm |
---|
Téléchargements STK-PA WISR
Accessoires
Produits complémentaires