SPR-AS
Tous les articles
Caractéristiques techniques SPR-AS
Tube métallique enroulé en spirale | |
Plage de température | -50°C à +250°C temporairement à +220°C |
Indice de protection | IP 40 |
Détails du produit SPR-AS
Construction
-
- Matériau: Dénudage à froid selon DIN 1624 St 2, Fe/ Zn 3, galvanisé
-
- avec profil verrouillé
Propriétés
-
- grande résistance à la traction et à la compression transversale
-
- extra souple
Remarques
-
- Presse-étoupes appropriés : MTG-US, MTG-LI
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Technique d'automatisation
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
Tous les articles SPR-AS
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | poids approx. kg | Ø-intérieur mm | Mètre par unité de conditionnement |
---|