Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-D 38,1
Numéro d'article 905338
Détails de l'article Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-D 38,1
- Numéro d'article
- 905338
- Désignation de l'article
- Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-D 38,1
- Couleur
- noir
- Ø interieur après rétraction en mm
- 11,9
- Ø interieur avant rétraction en mm
- 38,1
- Epaisseur de la gaine mm
- 4,1
- Mètre par unité de conditionnement
- 1.22
- coupe individuelle possible
- non
- EAN / GTIN
- 4060892397950
- Numéro de tarif douanier
- 39173200
Caractéristiques techniques Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-D 38,1
Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1 | |
Plage de température | -55°C à +110°C |
Détails du produit Gaine thermorétractable Polyoelfin SK-D 38,1
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
-
- avec adhésif intérieur
Propriétés
-
- sans halogène
-
- parois épaisses
-
- très bonne résistance aux produits chimiques
Remarques
-
- Approbations : Listé UR jusqu'à la taille 68,1 mm
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques
-
- pour la protection des manchons et des terminaisons de câbles dans les applications basse tension (600 V)
-
- bonne protection contre les chocs et l'abrasion