SK-D
Tous les articles
Caractéristiques techniques SK-D
Gaine thermorétractable Polyoelfin 3:1 | |
Plage de température | -55°C à +110°C |
Détails du produit SK-D
Construction
-
- Matériau: Polyoléfine
-
- avec adhésif intérieur
Propriétés
-
- sans halogène
-
- parois épaisses
-
- très bonne résistance aux produits chimiques
Remarques
-
- Approbations : Listé UR jusqu'à la taille 68,1 mm
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour rétablir l'isolation
-
- pour sceller les composants électriques
-
- pour la protection des manchons et des terminaisons de câbles dans les applications basse tension (600 V)
-
- bonne protection contre les chocs et l'abrasion
Tous les articles SK-D
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Couleur | Ø interieur après rétraction en mm | Ø interieur avant rétraction en mm | Epaisseur de la gaine mm |
---|