Support de système SH NW 17 gris Numéro d'article 94666
  • Certificat HAR
  • Certificat EAC
  • product.icon.logo_dnv
  • Certificat VDE
  • Sans halogène (LS0H)

Détails de l'article

Numéro d'article
94666
Désignation de l'article
Support de système SH NW 17 gris
Couleur
gris
Hauteur mm
33
Adapté au diamètre nominal
17,0
Adapté au diamètre nominal
28,0
Adapté au diamètre nominal
50
Adapté au diamètre nominal
non
Adapté au diamètre nominal
4060892381829
Largeur mm
39174000

Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de système pour gaines de protection Support de système universel HELUcond avec étriers optionnels en cas de charges extrêmes.
      • Montage rapide grâce à la fixation à un trou.

Téléchargements

Accessoires

Produits complémentaires

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible