Caractéristiques techniques

Porte-tubes ondulés
Plage de température -40°C à +105°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA) 6
      • Inflammabilité selon UL 94 (V2)

Propriétés

      • sans halogène
      • résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Support de système pour gaines de protection Support de système universel HELUcond avec étriers optionnels en cas de charges extrêmes.
      • Montage rapide grâce à la fixation à un trou.

Tous les articles SH, SHV

Désignation de l'article
Num. d'article
Couleur Hauteur mm Adapté au diamètre nominal Adapté au diamètre nominal

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible