Caractéristiques techniques

Marqueur de câble autocollant et inscriptible
Plage de température -30°C à +120°C

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
      • Adhésif : acrylate
      • Revêtement: Carton

Propriétés

      • résistant: eau, alcool, huiles, graisses, carburants, Solvants alphatiques, acides faibles, Sels, Alcalis
      • auto-adhésif
      • auto-extinguible

Utilisation

      • Repères de câbles autocollants sous forme de livre de poche pratique.
      • 10 pages de repères sur carte support siliconée.
      • Utilisation dans le domaine de l'installation, de la réparation et de l'entretien.
      • Dimensions du livre : 15 x 8 cm

Tous les articles SA TM

Désignation de l'article
Num. d'article
Type Dimension mm Description champ mm Contenu du livre

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible