RD-Y(St)YY
  • Certificat EAC
  • Marquage de longueur en mètres
  • Certificat UKCA
  • Câble de technique conductrice
  • double gaine extérieure
  • pour usage en extérieur
  • possibilité pose souterraine
Tous les articles

Caractéristiques techniques

Câble de données PVC suivant la DIN VDE 0815
Plage de température en mouvement -5°C à +50°C
pose fixe -30°C à +70°C
Tension maximum de service 600 V (pas pour les installations à haute tension)
Tension d'essai cond./cond. 2000 V
Tension d'essai cond./blindage 2000 V
Résistance du conducteur à 20°C max. 39.2 Ohm/km
Capacité de service cond./cond. à 800 Hz:
2 - 4 (Paires): approx. 120 pF/m
8 - 96 (Paires): approx. 100 pF/m
Couplage capacitif k1 à 800 Hz:, max. 200 pF/100m; 20% des valeurs, mais au moins une, peuvent atteindre 400 pF/100m.
Impédance caractéristique à 1 kHz , 370 Ohm,
à 10 kHz , 130 Ohm,
(valeur de référence)
Atténuation du câble à 1 kHz , 1.2 dB/km
à 10 kHz , 3.0 dB/km
(valeur de référence)
Atténuation de diaphonie à 10 kHz , 60.00 dB
(valeur de référence)
Rayon de courbure minimum en mouvement 10x Ø extérieur
pose fixe 10x Ø extérieur

Détails du produit

Construction

      • Âme en cuivre nu, multibrin
      • Structure toron:
      • 0,5 mm²: 7 x 0,3 mm
      • Isolation conducteur: PVC semi-rigide
      • Repérage des conducteurs: coloré, par faisceau:
      • Paire no. 1 : a-conducteur = bleu; b-conducteur = rouge
      • Paire no. 2 : a-conducteur = gris; b-conducteur = jaune
      • Paire no. 3 : a-conducteur = vert; b-conducteur = marron
      • Paire no. 4 : a-conducteur = blanc; b-conducteur = noir
      • Conducteurs torsardés par paires, longueur de pas optimisée, 4 paires torsadées en faisceaux, longueur de pas optimisée, Faisceaux torsadés en couches, longueur de pas optimisée
      • Repérage des faisceaux: spirale en plastique imprimée en chiffres
      • Fil de bourrage, cuivre étamé, multibrin (0,5 mm² = 7 x 0,3 mm)
      • Blindage: feuillard aluminium doublé d'un film plastique (St), Recouvrement environ 25%
      • Gaine extérieure: PVC, doublé (YY)
      • Couleur de la gaine: gris (RAL 7032)
      • Marquage: métrique

Propriétés

      • possibilité pose souterraine
      • matériaux utilisés pour la fabrication exempts de silicone et de cadmium, ainsi que de substances pouvant réduire l‘adhérence de la peinture
      • Le câblage par paires avec des longueurs de pas courtes et différentes au sein d'un même faisceau permet d'obtenir de bonnes valeurs d'atténuation de la diaphonie.

Tests

      • non-propagateur de la flamme selon DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
      • Certifications et approbations:
      • EAC

Remarques

      • le conducteur a une structure métrique (mm²), les valeurs AWG sont approximatives et ne sont données qu'à titre indicatif
      • Conduites à 2 paires : conducteurs toronnés en quarte en étoile

Utilisation

      • Les câbles de contrôle RD sont utilisés dans les techniques de mesure, de commande et de régulation ainsi que dans les postes de contrôle des installations industrielles. Les câbles servent à transmettre des signaux analogiques et numériques jusqu'à une fréquence d'environ 10 kHz ; ils conviennent pour une pose fixe à l'intérieur des bâtiments, à l'extérieur et dans le sol.

Tous les articles RD-Y(St)YY

Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Diamètre extérieur
Désignation de l'article
Num. d'article
AWG (approx.) Ø extérieur mm (approx.) indice cuivre/km Poids kg/km (approx.)
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible