PVC-IB
Tous les articles
Caractéristiques techniques PVC-IB
Gaine isolante PVC selon DIN 40621 | |
Plage de température | -20°C à +85°C temporairement à +90°C |
Détails du produit PVC-IB
Construction
-
- Matériau: Chlorure de polyvinyle (PVC)
Propriétés
-
- exempt de silicone
-
- exempt de cadmium
-
- auto-extinguible
-
- résistant aux intempéries
-
- sans plomb
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- pour une isolation ultérieure
-
- Mise en faisceau de fils et de câbles
Tous les articles PVC-IB
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Couleur | Epaisseur de la gaine mm | Ø-intérieur mm | Mètre par unité de conditionnement |
---|