Profibus SK FRNC STATIC violet 1 x 2 x 0,64 mm Numéro d'article 81501
  • Certificat UL
  • Sans halogène (LS0H)
  • Résistant aux UV
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
81501
Désignation de l'article
Profibus SK FRNC STATIC violet 1 x 2 x 0,64 mm
Ø extérieur mm (approx.)
8
Indice cuivre kg/km
24,0
Poids kg/km (approx.)
73,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892314841
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible