1911 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Nombre de conducteurs
Nombre de paires
Section en mm²
Section conducteur en AWG
Conducteur de protection
Matériau du conducteur
Construction du conducteur
Blindage
Matériau de la gaine extérieure
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 35 mm² Numéro d'article 34466 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 2,5 mm² Numéro d'article 34460 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 16 mm² Numéro d'article 34464 Copier
RADOX® 3 GKW 600V gris 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 34402 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 6 mm² Numéro d'article 34462 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 34459 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 10 mm² Numéro d'article 34463 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 50 mm² Numéro d'article 34467 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 25 mm² Numéro d'article 34465 Copier
RADOX® 3 GKW 600V gris 1 x 1 mm² Numéro d'article 34401 Copier
Highly flexible copper ropes KLH tinned 95 mm² Numéro d'article 34759 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 4 mm² Numéro d'article 34461 Copier
RADOX® 3 GKW 600V gris 1 x 0,75 mm² Numéro d'article 34400 Copier
Highly flexible copper ropes KLH tinned 16 mm² Numéro d'article 34756 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 95 mm² Numéro d'article 34469 Copier
RADOX® 3 GKW 600V gris 1 x 2,5 mm² Numéro d'article 34403 Copier
Highly flexible copper ropes KLH tinned 50 mm² Numéro d'article 34763 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 1 mm² Numéro d'article 34458 Copier
RADOX® 4 GKW-AX 1800V M noir 1 x 70 mm² Numéro d'article 34468 Copier
RADOX® Databus 0,50 mm² 120 Ohm XM S noir 2 x 0,5 mm² + 0,5 mm² Numéro d'article 34651 Copier
RADOX® 125 noir 1,5 mm² Numéro d'article 11005781 Copier
RADOX® 9 GKW-AX 3600V M noir 1 x 1,5 mm² Numéro d'article 34734 Copier
RADOX® 125 noir 0,5 mm² Numéro d'article 11005747 Copier
RADOX® 3 GKW 600V gris 1 x 0,5 mm² Numéro d'article 34657 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible