675 Résultats trouvés
Par page:
Trier par:
Propriétés
Certifications / Approbations
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV PG 36 DC Distance de clé 50 Numéro d'article 90556 Copier
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV PG 42 DC Distance de clé 57 Numéro d'article 90557 Copier
Presse-étoupe en laiton nickelé hexagonal STV PG 48 DC Distance de clé 64 Numéro d'article 90558 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M12 x 1.5 (CD 4.0 - 6.0 mm) Numéro d'article 98088 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M20 x 1.5 (CD 12.0 - 14.0 mm) Numéro d'article 98092 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M20 x 1.5 (CD 8.0 - 10.0 mm) Numéro d'article 98090 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M25 x 1.5 (CD 17.0 - 19.0 mm) Numéro d'article 98093 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M32 x 1.5 (CD 26.0 - 27.0 mm) Numéro d'article 98094 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M40 x 1.5 (CD 23.0 - 34.0 mm) Numéro d'article 98095 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M50 x 1.5 (CD 39.0 - 41.0 mm) Numéro d'article 98096 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR M63 x 1.5 (CD 35.0 - 40.0 mm) Numéro d'article 98097 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 29 (CD 26.0 - 28.0 mm) Numéro d'article 90536 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 36 (CD 23.0 - 34.0 mm) Numéro d'article 90537 Copier
Presse-étoupe rond en laiton nickelé STR PG 42 (CD 39.0 - 41.0 mm) Numéro d'article 90538 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 42 (CD 31.0 - 40.0 mm) Numéro d'article 90577 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 48 (CD 35.0 - 46.0 mm) Numéro d'article 90578 Copier
Raccord de décharge de traction en laiton nickelé hexagonal ZES PG 7 (CD 5.0 - 6.0 mm) Numéro d'article 90569 Copier
SD-XXL M110 x 2.0 (CD 60.0-82.0 mm) DC Distance de clé 125, 120 LF longueur de filetage 25 Numéro d'article 905577 Copier
SD-XXL M75 x 2.0 (CD 56.0-64.0 mm) DC Distance de clé 90 LF longueur de filetage 16 Numéro d'article 905571 Copier
SD-XXL M90 x 2.0 (CD 68.0-77.0 mm) DC Distance de clé 100, 95 LF longueur de filetage 22 Numéro d'article 905576 Copier
UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (insert: gris, à droite) Numéro d'article 904122 Copier
UNI-DICHT-ASI-MS M20 x 1.5 (insert: gris, à gauche) Numéro d'article 904121 Copier
UNI-DICHT-MFD-MS M16 x 1.5 (CD 1x5.0 mm) Numéro d'article 904129 Copier
UNI-DICHT-MFD-MS M16 x 1.5 (CD 2x1.2 mm) Numéro d'article 904125 Copier
Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible