Caractéristiques techniques

Profile pliant PA
Plage de température -20°C à +80°C
Indice de protection IP 68

Détails du produit

Construction

      • Matériau: Polyamide (PA)
      • Joint d'étanchéité: Caoutchouc nitrile-butadiène (NBR)

Propriétés

      • sans halogène
      • sans phosphore
      • exempt de silicone
      • exempt de cadmium

Remarques

      • Légende:
      • Dimensions
      • TL - Longueur du filetage
      • SI - taille du filetage intérieur

Utilisation

      • Construction de machines et d'installations
      • Construction de robots
      • Technique d'automatisation
      • Construction automobile et navale
      • Technique ferroviaire
      • Technique d'installation
      • Construction d'armoires électriques
      • Pour faire passer les câbles sans problème. Le profil peut être rouverte à tout moment.

Tous les articles PA-OF

Désignation de l'article
Num. d'article
Type de filetage Taille Couleur Longueur mm

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible