Metal cable tube type M
Tous les articles
Caractéristiques techniques Metal cable tube type M
Temperature range | up to +220°C |
Détails du produit Metal cable tube type M
Construction
-
- Cold strip DC 03 acc. to EN10139, galvanised, Fe/Zn 3 or rustproof steel
Propriétés
-
- UV-resistant
Remarques
-
- Suitable connection glands: US, LI
Utilisation
-
- Spiral wound metallic tube with double-folded profile (Agraff profile). High tensile and torsional strength.
-
- Plant and machine construction
-
- Automation technology
-
- Installation technology
-
- Control cabinet construction
Tous les articles Metal cable tube type M
Item description
Part no.
|
Inner-Ø ca. mm | Outer-Ø ca. mm | PU/m | Cut-to-length service available |
---|
Téléchargements Metal cable tube type M
Accessoires
Produits complémentaires