Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8")
Numéro d'article 905913
Détails de l'article Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8")
- Numéro d'article
- 905913
- Désignation de l'article
- Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8")
- Type de filetage
- métrique
- Taille
- M16 x 1,5
- Longueur du filetage
- 13,0
- Ouverture de clé mm
- 30
- Adapté au Ø extérieur du tuyau (mm)
- 19,4
- Adapté au diamètre nominal du tuyau
- 3/8
- Pièce par unité de doncitionnement
- 10
- possibilité de conditionnement individuel
- non
- EAN / GTIN
- 4060892391279
- Numéro de tarif douanier
- 83071000
Caractéristiques techniques Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8")
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8")
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
Remarques
-
- Douille à visser en PA 6.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour Anaconda Sealtite® CNP.
- Raccord LIQUIDTIGHT en acier inoxydable pour gaines de protection en plastique CNP.
Téléchargements Raccord de tuyau droit en acier inoxydable LT-CNP-E M16 x 1.5 (3/8")
Accessoires
Produits complémentaires