LT-CNP-E
Tous les articles
Caractéristiques techniques LT-CNP-E
Raccord de tuyau droit en acier inoxydable | |
Plage de température | -45°C à +105°C |
Indice de protection | IP 67 |
Détails du produit LT-CNP-E
Construction
-
- Matériau: Acier inoxydable
Remarques
-
- Douille à visser en PA 6.
Utilisation
-
- Construction de machines et d'installations
-
- Construction de robots
-
- Technique d'automatisation
-
- Construction automobile et navale
-
- Technique ferroviaire
-
- Technique d'installation
-
- Construction d'armoires électriques
-
- Pour Anaconda Sealtite® CNP.
- Raccord LIQUIDTIGHT en acier inoxydable pour gaines de protection en plastique CNP.
Tous les articles LT-CNP-E
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Type de filetage | Taille | Longueur du filetage | Ouverture de clé mm |
---|