KH-BUS PVC STATIC vert 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm Numéro d'article 81085
  • Marquage de longueur en mètres

Détails de l'article

Numéro d'article
81085
Désignation de l'article
KH-BUS PVC STATIC vert 2 x 1,5 mm² + 2 x 2 x 0,6 mm
Ø extérieur mm (approx.)
8
Indice cuivre kg/km
53,0
Poids kg/km (approx.)
90,0
Base de cuivre en EUR / 100 kg
150
Conditionnement/m
100, 500, 1000
possibilité de coupes
oui
EAN / GTIN
4060892315510
Numéro de tarif douanier
85444991

Caractéristiques techniques

All technical data can be found in the data sheet in the Downloads section

Téléchargements

Info Circlechevron-leftAlertBrowse fileDownload fileFileImagePdfWordTextExcelPowerpointArchiveCsvAudioVideoSpinnerCalendarSort NoneSort ASCSort DESCReturn arrowMinusYouTubeSyncVisibleInvisible