Jumbo-PA12 NW 95 black
Numéro d'article 920381
Détails de l'article Jumbo-PA12 NW 95 black
- Numéro d'article
- 920381
- Item description
- Jumbo-PA12 NW 95 black
- Colour
- black
- Nominal size mm
- 95
- Inner-Ø ca. mm
- 91.5
- Outer-Ø ca. mm
- 106
- Bending radius mm
- 265
- PU/m
- 10
- Cut-to-length service available
- no
- EAN/GTIN
- 4060892380211
- customs tariff number
- 39173300
Caractéristiques techniques Jumbo-PA12 NW 95 black
Temperature range | -50°C up to +120°C temporary up to +150°C |
Détails du produit Jumbo-PA12 NW 95 black
Construction
-
- Mod. Polyamide 12
Propriétés
-
- halogen-free
-
- cadmium-free
- Resistant to a multitude of
-
- Fuels
-
- Mineral oils
-
- Greases
-
- Weak bases
-
- Weak acids
-
- Bending behaviour: very good
Remarques
-
- Suitable connection glands: JUMBO gland
Tests
-
- Flammability acc. to UL 94: V0
Utilisation
-
- Cable protection tube for heavy-duty applications. Capacity/100mm: approx. 700 N / 800 N
-
- Robotics
-
- Handling systems
-
- Vehicle construction
-
- Drag chains
Téléchargements Jumbo-PA12 NW 95 black
Accessoires
Produits complémentaires