JUMBO PA12
Tous les articles
Caractéristiques techniques JUMBO PA12
Tube ondulé PA | |
Plage de température | -40°C à +120°C temporairement à +150°C |
Capacité de charge/100mm | approx. 700, 800 N |
Détails du produit JUMBO PA12
Construction
-
- Matériau: polyamide modifié (PA) 12
-
- Inflammabilité selon UL 94 (V0)
Propriétés
-
- sans halogène
-
- exempt de cadmium
-
- résistant: carburants, huiles minérales, graisses, bases faibles, acides faibles
Remarques
-
- Suitable connection glands:
- JUMBO gland
Tests
-
- Entflammbarkeit nach UL 94: V0
Utilisation
-
- Construction de robots
-
- Systèmes de manutention
-
- Construction du véhicule
-
- Chaînes porte-câbles
-
- Gaine ondulée surdimensionnée
- Gaine de protection de câbles pour fortes contraintes
Tous les articles JUMBO PA12
Désignation de l'article
Num. d'article
|
Ø extérieur mm (approx.) | Couleur | Adapté au diamètre nominal | Adapté au diamètre nominal |
---|